ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイパーシリーズ

通常単価(税別)
2,931
税込単価
3,224

【特長】・ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用・軽くてコンパクト!...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    124-5151
  • JANコード
    4977938040001
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    タンク:ポリエチレン(PE)
  • 材質3
    ノズルパイプ:グラスファイバー
  • ホース長さ(m)
    1.25
  • 容量(L)
    4
  • ノズル長(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    360
  • 幅(mm)
    180
  • 奥行(mm)
    180
  • 材質4
    ホース:塩化ビニール(PVC)
  • ノズル
    一頭口
  • 最高圧力(MPa)
    0.25

ご注意

  • タンクは通常の使用で3年をめどに交換してください。使用年数にかかわらず、使用環境や使用頻度、薬品の希釈条件や使用後の保管不備は本品の劣化を早めます。
  • タンク部にキズをつけたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。火や高熱のそばに置かないでください。また、お湯を入れないでください。
  • 噴霧器指定の薬品(家庭園芸用薬品)以外や強酸性、強アルカリ性の液体、塗料、ベンジン、ガソリン、シンナー等の溶剤等は絶対に使用しないでください。破裂する恐れがあります。種類の違う薬品が混合されると危険ですのでおやめください。
  • 容器の目盛は多少誤差がありますので、目安としてご使用ください。
  • 落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して下さい。

型番:

NO4000
解除
    数量:

    NO4000の仕様・寸法情報

    トラスココード
    124-5151
    JANコード
    4977938040001
    質量(g)
    900.000
    材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
    材質2
    タンク:ポリエチレン(PE)
    材質3
    ノズルパイプ:グラスファイバー
    ホース長さ(m)
    1.25
    容量(L)
    4
    ノズル長(mm)
    380
    高さ(mm)
    360
    幅(mm)
    180
    奥行(mm)
    180
    材質4
    ホース:塩化ビニール(PVC)
    ノズル
    一頭口
    最高圧力(MPa)
    0.25
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO4000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,931
    ( 3,224 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用
    ・軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク
    ・庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です
    ・田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です
    ・アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます
    ・マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます
    ・連続噴霧できる、レバーロック機能付きです
    ・蓄圧式でも安心して使用できる安全弁付きです
    ・強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています
    ・半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然です
    【用途】
    ・殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン(PP)
    ・タンク:ポリエチレン(PE)
    ・ノズルパイプ:グラスファイバー
    ・ホース:塩化ビニール(PVC)

    ご注意

    • タンクは通常の使用で3年をめどに交換してください。使用年数にかかわらず、使用環境や使用頻度、薬品の希釈条件や使用後の保管不備は本品の劣化を早めます。
    • タンク部にキズをつけたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。火や高熱のそばに置かないでください。また、お湯を入れないでください。
    • 噴霧器指定の薬品(家庭園芸用薬品)以外や強酸性、強アルカリ性の液体、塗料、ベンジン、ガソリン、シンナー等の溶剤等は絶対に使用しないでください。破裂する恐れがあります。種類の違う薬品が混合されると危険ですのでおやめください。
    • 容器の目盛は多少誤差がありますので、目安としてご使用ください。
    • 落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイパーシリーズの型番NO4000のページです。 型番NO4000に関する仕様情報を記載しております。
    ハイパーシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイパーシリーズ
    加圧式全自動スプレー(樹脂製)
    ハンド式自在スプレー イエロー
    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400
    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800
    蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)
    メーカーダリヤダリヤダリヤダリヤダリヤダリヤ
    通常価格2,9311,1401,1252,7402,886972 -
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目8日目1日目
    トラスココード124-5151215-1367215-1324113-0930113-2597-
    JANコード49779380400014977938006267497793801200849779380440094977938048007-
    質量(g)900.000330.000164.0009701050-
    材質1本体:ポリプロピレン(PP)トリガー:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
    材質2タンク:ポリエチレン(PE)ボトル:ポリエチレン(PE)容器:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)タンク:ポリエチレン(PE)タンク:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました