17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

減容ボトル用ノズル

通常単価(税別)
887
税込単価
976
通常出荷日:1日目

【特長】・減容ボトル専用のノズルです【材質】・ポリエチレン(PE)

  • 高さ(mm)
    106.6
  • ナチュラル
  • JANコード
    4974050075102
  • 質量(g)
    175.000
  • トラスココード
    795-4191
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

B7710480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B7710480の仕様・寸法情報

高さ(mm)
106.6
ナチュラル
JANコード
4974050075102
質量(g)
175.000
トラスココード
795-4191
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B7710480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
887
( 976 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・減容ボトル専用のノズルです
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減容ボトル用ノズルの型番B7710480のページです。 型番B7710480に関する仕様情報を記載しております。
減容ボトル用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減容ボトル用ノズル
KOWA 角ビン用ノズル
KOWA ハケ保存ボトル
ポリ容器(ノズル付)
キャンピングボトル 5/10/20L
ノズルセットSヘッダー付
メーカーSEKISUIコーワコーワトラスコ中山瑞穂化成工業土井金属
通常価格887214853377 -3,001 -379
通常出荷日1日目5日目4日目1日目〜4日目〜7日目
高さ(mm)106.6-----
ナチュラル-----
JANコード4974050075102-----
質量(g)175.000-----
トラスココード795-4191-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト