ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠) |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
スイデン 熱風機(デジタル電子温度制御型) |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ 47mm パーツケーストレー(ESD/2・4個)【1~2個入り】 |
【特長】
・充電時は赤色のランプが点灯し、充電完了時は緑色のランプでお知らせします(LX-6700A)
・ファン側とバッテリー側でコネクタの色を変えており、差し間違いを防止します(LX-6700C)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベック
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
0通常価格(税別):7,472円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~