17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネスベストCOOL用保冷剤

通常単価(税別)
2,321
税込単価
2,553
通常出荷日:1日目
  • シルバー
  • JANコード
    4580026240919
  • 質量(g)
    560.000
  • トラスココード
    232-1409

型番:

FHV-CST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FHV-CSTの仕様・寸法情報

シルバー
JANコード
4580026240919
質量(g)
560.000
トラスココード
232-1409

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FHV-CST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,321
( 2,553 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネスベストCOOL用保冷剤の型番FHV-CSTのページです。 型番FHV-CSTに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネスベストCOOL用保冷剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネスベストCOOL用保冷剤
COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット
COOLING BLASTファンバッテリーセット
リンクサス COOLING BLAST用オプション
アイスバッテリー クールジャケット用予備保冷剤
保冷剤 キャッチクールHC
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONI.T.E.トライ
通常価格2,3217,78811,4411,120 -4,84640 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目〜
シルバー--ブラック--
JANコード45800262409194580026242210----
質量(g)560.000235.000472.000---
トラスココード232-1409610-2728433-6005---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト