17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム ループバンジー

通常単価(税別)
114239
税込単価
125263
通常出荷日:5日目

【特長】・ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です【用途】・荷物の仮留め、固定等【材質】...

詳細を確認
  • 材質1
    ゴム:天然ゴム
  • 材質2
    被覆:ポリプロピレン
  • 材質3
    爪:鋼鉄メッキ
  • 材質4
    フック:鋼鉄焼付塗装
  • 厚さ(mm)
    6
  • 標準幅(mm)
    6
  • ブラック

ご注意

  • 商品画像はBL-1012型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

折径(mm)

最小発注数量
4903599045093
573-0540
38.000
100
1個
4903599045116
573-0533
41.000
150
1個
4903599045154
569-0754
50
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114
( 125 )
5日目
153
( 168 )
5日目
239
( 263 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です
【用途】
・荷物の仮留め、固定等
【材質】
・ゴム:天然ゴム
・被覆:ポリプロピレン
・爪:鋼鉄メッキ
・フック:鋼鉄焼付塗装

ご注意

  • 商品画像はBL-1012型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム ループバンジーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム ループバンジー
ゴム フラットバンジー
リング付きバンジーコード
ボール止めバンジーコード
ゴムバンド(再生タイヤチューブ)
ゴムロープ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格114-296 -458 -173 -1,308 -591
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目
材質1ゴム:天然ゴムゴム:天然ゴムフック:スチール中芯:天然ゴム再生タイヤチューブ再生タイヤチューブ
材質2被覆:ポリプロピレン被覆:ポリプロピレンリング:ポリプロピレン(PP)被覆:ポリプロピレン(PP)--
材質3爪:鋼鉄メッキ爪:鋼鉄メッキ中芯:天然ゴムボール:ポリプロピレン(PP)--
材質4フック:鋼鉄焼付塗装フック:鋼鉄焼付塗装被覆:ポリプロピレン(PP)---
厚さ(mm)6---22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト