17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

道路線引き用スプレー

通常単価(税別)
1,301
税込単価
1,431
通常出荷日:7日目

【特長】・広幅タイプ(約15cm幅)ですので、太線用よりも広い幅で塗装できます・専用器具の「スプレーラ...

詳細を確認
  • タイプ
    極太線用
  • 容量(L)
    0.4
  • 塗り重ね回数
    1
  • 塗布面積([[M2]])
    約15cm幅で10~15m
  • 質量(g)
    580
  • 材質1
    アクリル樹脂
  • 乾燥時間
    夏期20~30分 冬期40~60分

ご注意

  • 【保管上の注意】湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・温度が高くなるところには置かないでください。
  • 商品画像は404800型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4970925404800
646-2944
1個
4970925404817
646-2943
1個
4970925404824
646-2945
黄色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,301
( 1,431 )
7日目
1,301
( 1,431 )
7日目
1,301
( 1,431 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広幅タイプ(約15cm幅)ですので、太線用よりも広い幅で塗装できます
・専用器具の「スプレーライナー」を使用すれば、アスファルトやコンクリートなどに手軽に線が引けます(手で直接スプレーもできます)
・速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません
・トルエンは含んでおりません
【用途】
・駐車場・工事現場・倉庫・競技場などのアスファルト面、コンクリート面のライン引きやマーキングに
【材質】
・アクリル樹脂

ご注意

  • 【保管上の注意】湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・温度が高くなるところには置かないでください。
  • 商品画像は404800型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道路線引き用スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道路線引き用スプレー
道路線引き用塗料
強力防水塗料用すべり止め材D036
木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)
道路線引き用スプレー
スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン日本緑十字社
通常価格1,30131,24761012,2631,210 -2,401
通常出荷日7日目9日目4日目1日目1日目1日目〜
タイプ極太線用-----
容量(L)0.4-----
塗り重ね回数11----
塗布面積([[M2]])約15cm幅で10~15m32.5~50(10cm幅で325~500m/15cm幅で215~333m)----
質量(g)58020000.034012500580-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト