17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スケルトンカラーコンテナ スケルコン 仕切板【3~5個入り】

通常単価(税別)
8701,460
税込単価
9571,606
通常出荷日:19日目

【特長】・6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です【材質】・ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)4倍発泡体
  • 厚さ(mm)
    5
  • ブルー

ご注意

  • 商品画像はTSKA910LH型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
短手
4550414312931
628-3335
15.700
80
231
1パック

5個入り

長手
4550414312870
628-3333
20.400
80
306
1パック

3個入り

長手
4550414312887
628-3332
13.000
50
306
1パック

3個入り

短手
4550414312900
628-3334
10.000
50
231
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
19日目
1,030
( 1,133 )
19日目
870
( 957 )
19日目
1,210
( 1,331 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)4倍発泡体

ご注意

  • 商品画像はTSKA910LH型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケルトンカラーコンテナ スケルコン 仕切板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケルトンカラーコンテナ スケルコン 仕切板
TTC型コンテナ 用仕切板
スケルトンカラーコンテナ スケルコン フタ
スケルトンカラーコンテナ スケルコン(9L)
スケルトンカラーコンテナ スケルコン(3L/6L)
Fシリーズ用仕切板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格870-214 -667894754 -257 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質1ポリプロピレン(PP)4倍発泡体ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)54.5----
ブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト