17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤグリッパー フック

通常単価(税別)
2,280
税込単価
2,508
通常出荷日:1日目

【特長】・外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です・ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行え...

詳細を確認
  • タイプ
    フック
  • JANコード
    4989999807035
  • トラスココード
    207-6083
  • ロープ径(mm)
    φ1.0~1.5
  • 使用荷重 (kg)
    30
  • 質量(g)
    9.000
  • 材質1
    ステンレス
  • 適用ロープ径(mm)
    φ1.0~1.5
  • 適合ロープ径(mm)
    φ1.0~1.5
  • 使用荷重(kg)φ1.0
    8
  • 使用荷重(kg)φ1.2
    10
  • 使用荷重(kg)φ1.5
    30

型番:

TBS-20RP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBS-20RPの仕様・寸法情報

タイプ
フック
JANコード
4989999807035
トラスココード
207-6083
ロープ径(mm)
φ1.0~1.5
使用荷重(kg)
30
質量(g)
9.000
材質1
ステンレス
適用ロープ径(mm)
φ1.0~1.5
適合ロープ径(mm)
φ1.0~1.5
使用荷重(kg)φ1.0
8
使用荷重(kg)φ1.2
10
使用荷重(kg)φ1.5
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBS-20RP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です
・ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます
・ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定
【用途】
・額吊りやパネル吊りに
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤグリッパー フックの型番TBS-20RPのページです。 型番TBS-20RPに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤグリッパー フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー リング
ワイヤグリッパー ループ
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2803,0401,3673,7801,828940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプフックフックリングループビス止めボード埋め込み
JANコード498999980703549899998099234989999809688498999980969549899998097014989999809749
トラスココード207-6083207-6088207-6084207-6085207-6086207-6082
ロープ径(mm)φ1.0~1.5φ1.5~2.0φ1.0~1.5φ1.0~1.5φ1.0~1.5φ1.0~1.2
使用荷重(kg)305030303010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト