17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め

通常単価(税別)
2,267
税込単価
2,494
通常出荷日:1日目

【特長】・ボード等の側面にビス4本で固定します・180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能で...

詳細を確認
  • タイプ
    ビス止め
  • JANコード
    4989999809718
  • トラスココード
    207-6089
  • ロープ径(mm)
    φ1.5~2.0
  • 使用荷重 (kg)
    50
  • 質量(g)
    22.500
  • 材質1
    ステンレス
  • 適用ロープ径(mm)
    φ1.5~2.0
  • 適合ロープ径(mm)
    φ1.5~2.0
  • 使用荷重(kg)φ1.5
    30
  • 使用荷重(kg)φ2.0
    50
  • ねじ穴径(mm)
    4.0
  • 適合ビス径(mm)
    3.5
  • 使用荷重(kg)φ2.5
    70

型番:

TSF-30B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF-30Bの仕様・寸法情報

タイプ
ビス止め
JANコード
4989999809718
トラスココード
207-6089
ロープ径(mm)
φ1.5~2.0
使用荷重(kg)
50
質量(g)
22.500
材質1
ステンレス
適用ロープ径(mm)
φ1.5~2.0
適合ロープ径(mm)
φ1.5~2.0
使用荷重(kg)φ1.5
30
使用荷重(kg)φ2.0
50
ねじ穴径(mm)
4.0
適合ビス径(mm)
3.5
使用荷重(kg)φ2.5
70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSF-30B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,267
( 2,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボード等の側面にビス4本で固定します
・180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です
・ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます
・ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定
【用途】
・パネルの吊り下げや棚の転倒防止に
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止めの型番TSF-30Bのページです。 型番TSF-30Bに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ おねじ
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
ワイヤグリッパー フック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2671,4451,8281,3649403,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプビス止めビス止めビス止め組み込みボード埋め込みフック
JANコード498999980971849899998097254989999809701498999980975649899998097494989999809923
トラスココード207-6089207-6078207-6086207-6081207-6082207-6088
ロープ径(mm)φ1.5~2.0φ1.0~1.2φ1.0~1.5φ0.6~1.2φ1.0~1.2φ1.5~2.0
使用荷重(kg)501030101050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト