17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤグリッパー リング

通常単価(税別)
1,367
税込単価
1,504
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンガーを美しく吊り下げます・ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます・ループワイヤーの代...

詳細を確認
  • タイプ
    リング
  • JANコード
    4989999809688
  • トラスココード
    207-6084
  • ロープ径(mm)
    φ1.0~1.5
  • 使用荷重 (kg)
    30
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    真鍮
  • 適用ロープ径(mm)
    φ1.0~1.5
  • 適合ロープ径(mm)
    φ1.0~1.5
  • 使用荷重(kg)φ1.0
    8
  • 使用荷重(kg)φ1.2
    10
  • 使用荷重(kg)φ1.5
    30

型番:

TBS-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBS-22の仕様・寸法情報

タイプ
リング
JANコード
4989999809688
トラスココード
207-6084
ロープ径(mm)
φ1.0~1.5
使用荷重(kg)
30
質量(g)
5.000
材質1
真鍮
適用ロープ径(mm)
φ1.0~1.5
適合ロープ径(mm)
φ1.0~1.5
使用荷重(kg)φ1.0
8
使用荷重(kg)φ1.2
10
使用荷重(kg)φ1.5
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBS-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,367
( 1,504 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンガーを美しく吊り下げます
・ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます
・ループワイヤーの代わりとしても使えます
・ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定
【用途】
・店舗ディスプレイやショーウィンドウに
【材質】
・真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤグリッパー リングの型番TBS-22のページです。 型番TBS-22に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤグリッパー リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤグリッパー リング
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー ループ
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3673,0402,2803,7809401,445
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプリングフックフックループボード埋め込みビス止め
JANコード498999980968849899998099234989999807035498999980969549899998097494989999809725
トラスココード207-6084207-6088207-6083207-6085207-6082207-6078
ロープ径(mm)φ1.0~1.5φ1.5~2.0φ1.0~1.5φ1.0~1.5φ1.0~1.2φ1.0~1.2
使用荷重(kg)305030301010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト