17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤ吊りパーツ おねじ

通常単価(税別)
1,364
税込単価
1,500
通常出荷日:1日目

【特長】・M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます・金具の露出が少ないので、使用しない時にも目...

詳細を確認
  • タイプ
    組み込み
  • JANコード
    4989999809756
  • トラスココード
    207-6081
  • ロープ径(mm)
    φ0.6~1.2
  • 使用荷重 (kg)
    10
  • 質量(g)
    3.000
  • 材質1
    真鍮
  • 適用ロープ径(mm)
    φ0.6~1.2
  • 適合ロープ径(mm)
    φ0.6~1.2
  • 使用荷重(kg)φ1.0
    8
  • 使用荷重(kg)φ1.2
    10
  • 使用荷重(kg)φ0.6
    3
  • 使用荷重(kg)φ0.8
    5

型番:

TAK-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAK-14の仕様・寸法情報

タイプ
組み込み
JANコード
4989999809756
トラスココード
207-6081
ロープ径(mm)
φ0.6~1.2
使用荷重(kg)
10
質量(g)
3.000
材質1
真鍮
適用ロープ径(mm)
φ0.6~1.2
適合ロープ径(mm)
φ0.6~1.2
使用荷重(kg)φ1.0
8
使用荷重(kg)φ1.2
10
使用荷重(kg)φ0.6
3
使用荷重(kg)φ0.8
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAK-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,364
( 1,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます
・金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません
・ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます
・ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定
・おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に
【材質】
・真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ吊りパーツ おねじの型番TAK-14のページです。 型番TAK-14に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤ吊りパーツ おねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ吊りパーツ おねじ
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
ワイヤグリッパー フック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3649401,4451,8282,2673,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプ組み込みボード埋め込みビス止めビス止めビス止めフック
JANコード498999980975649899998097494989999809725498999980970149899998097184989999809923
トラスココード207-6081207-6082207-6078207-6086207-6089207-6088
ロープ径(mm)φ0.6~1.2φ1.0~1.2φ1.0~1.2φ1.0~1.5φ1.5~2.0φ1.5~2.0
使用荷重(kg)101010305050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト