17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)+アルミスリーブ付

通常単価(税別)
7622,426
税込単価
8382,669
通常出荷日:1日目

【特長】・ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます・スリーブが2個付属していま...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム

ご注意

  • 当シリーズ、ワイヤ径2.0φまではステンレススリーブ、ワイヤ径2.5φ以上はアルミスリーブになります。
  • 商品画像はSRCWS2.5X1M型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ロープ径(mm)

使用荷重

(kg)

長さ(m)

最小発注数量
4550414087648
364-5749
2.5
160
1
1個
4550414087655
364-5757
2.5
160
2
1個
4550414087662
364-5776
2.5
160
3
1個
4550414087679
364-5764
2.5
160
4
1個
4550414087686
364-5774
2.5
160
5
1個
4550414087693
364-5778
3
250
1
1個
4550414087709
364-5765
3
250
2
1個
4550414087716
364-5773
3
250
3
1個
4550414087723
364-5770
3
250
4
1個
4550414087730
364-5743
3
250
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
1日目
1,097
( 1,207 )
1日目
1,445
( 1,590 )
1日目
1,755
( 1,931 )
1日目
2,052
( 2,257 )
1日目
916
( 1,008 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,677
( 1,845 )
1日目
2,052
( 2,257 )
1日目
2,426
( 2,669 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます
・スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます
・細くても強度があり目立ちません
・スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい
【用途】
・墜落防止・盗難防止・転倒防止用に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・スリーブ:アルミニウム

ご注意

  • 当シリーズ、ワイヤ径2.0φまではステンレススリーブ、ワイヤ径2.5φ以上はアルミスリーブになります。
  • 商品画像はSRCWS2.5X1M型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)+アルミスリーブ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)+アルミスリーブ付
ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ
玉掛ワイヤーロープスリング(4本吊り・カラー被覆付) 青透明
ワイヤ吊りパーツ おねじ
ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ TW-3020
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格762-2,61959,8201,3642,9752,267
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)1.00028.50012400.03.00087.00022.500
材質1本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウムステンレスロープ:炭素鋼真鍮ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト