ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

落下防止用ストラップ

通常単価(税別)
514
税込単価
565

【特長】・落下防止対策に使います・ストラップのようにリングの部分にヒモを通して...

詳細情報を確認する
  • 長さ(mm)
    18.5
  • 直径(mm)
    1
  • JANコード
    4931972456006
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    607-4654
  • 材質1
    樹脂

型番:

210
解除
    数量:

    210の仕様・寸法情報

    長さ(mm)
    18.5
    直径(mm)
    1
    JANコード
    4931972456006
    質量(g)
    100.000
    トラスココード
    607-4654
    材質1
    樹脂
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    210
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    514
    ( 565 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・落下防止対策に使います
    ・ストラップのようにリングの部分にヒモを通して下さい
    【用途】
    ・高所作業などに
    【材質】
    ・樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    落下防止用ストラップの型番210のページです。 型番210に関する仕様情報を記載しております。
    落下防止用ストラップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    落下防止用ストラップ
    ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
    名札用プラバンドクリップ
    名札用ケース ハードタイプ
    名札掛 10名用
    名札掛 40名用
    メーカー祥碩堂オープン工業西敬オープン工業クラウンクラウン
    通常価格5145601,0041,5004,81822,299
    通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    -----
    長さ(mm)18.5-----
    直径(mm)1-----
    JANコード4931972456006-----
    質量(g)100.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました