ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱ガラス製保存容器丸【3個入り】

通常単価(税別)
3,870
税込単価
4,257

【特長】・いり子にしてコンパクトに収納できます・耐熱ガラスの保存容器3個セット...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    S/111 M/138 L/168
  • 外形寸法(mm)奥行
    S/111 M/138 L/168
  • 外形寸法(mm)幅
    S/115 M/142 L/172
  • 高さ(mm)
    S/53 M/66 L/78
  • オフホワイト
  • 幅(mm)
    S/115 M/142 L/170
  • 容量(ml)
    S/300 M/600 L/1200
  • JANコード
    4977642761742
  • 質量(g)
    550.000
  • トラスココード
    201-2137
  • 材質1
    本体:耐熱ガラス
  • 材質2
    フタ:ポリプロピレン
  • 外形寸法(mm)径×高さ
    S/115×53 M/142×66 L/172×78
  • 外形寸法(mm)高さ
    S/53 M/66 L/78
  • 外径(mm)
    S/115 M/142 L/172
  • 間口(mm)
    160
  • 製造国
    日本
  • 底面耐荷重(kg)
    設定無
  • 適合フタ
  • 容量(L)
    S/0.3 M/0.6 L/1.2
  • 外形寸法(mm)幅×奥行
    S:115×111 M:142×138 L:170×168
  • 外形寸法(mm)幅×奥行×高さ
    S/115×111×53 M/142×138×66 L/172×168×78
  • 外径×高さ(mm)
    S/115×53 M/142×66 L/172×78
  • 外径寸法(mm)径×高さ
    S/115×53 M/142×66 L/172×78
  • 収納可能容器
    可能

型番:

SYTN-2518-OW
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    SYTN-2518-OWの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    S/111 M/138 L/168
    外形寸法(mm)奥行
    S/111 M/138 L/168
    外形寸法(mm)幅
    S/115 M/142 L/172
    高さ(mm)
    S/53 M/66 L/78
    オフホワイト
    幅(mm)
    S/115 M/142 L/170
    容量(ml)
    S/300 M/600 L/1200
    JANコード
    4977642761742
    質量(g)
    550.000
    トラスココード
    201-2137
    材質1
    本体:耐熱ガラス
    材質2
    フタ:ポリプロピレン
    外形寸法(mm)径×高さ
    S/115×53 M/142×66 L/172×78
    外形寸法(mm)高さ
    S/53 M/66 L/78
    外径(mm)
    S/115 M/142 L/172
    間口(mm)
    160
    製造国
    日本
    底面耐荷重(kg)
    設定無
    適合フタ
    容量(L)
    S/0.3 M/0.6 L/1.2
    外形寸法(mm)幅×奥行
    S:115×111 M:142×138 L:170×168
    外形寸法(mm)幅×奥行×高さ
    S/115×111×53 M/142×138×66 L/172×168×78
    外径×高さ(mm)
    S/115×53 M/142×66 L/172×78
    外径寸法(mm)径×高さ
    S/115×53 M/142×66 L/172×78
    収納可能容器
    可能
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SYTN-2518-OW
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,870
    ( 4,257 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・いり子にしてコンパクトに収納できます
    ・耐熱ガラスの保存容器3個セット
    【用途】
    ・電子レンジ用
    【材質】
    ・本体:耐熱ガラス
    ・フタ:ポリプロピレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱ガラス製保存容器丸の型番SYTN-2518-OWのページです。 型番SYTN-2518-OWに関する仕様情報を記載しております。
    耐熱ガラス製保存容器丸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました