17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉キャニスター

通常単価(税別)
1,8062,064
税込単価
1,9872,270

【特長】・フタの天面に透明な窓付きなので上からも中身が見えます・レバーを引き上...

詳細情報を確認する
  • 外形寸法(mm)奥行
    99
  • 外形寸法(mm)幅
    99
  • ブラック
  • 材質1
    本体:耐熱ガラス
  • 材質2
    フタ:ポリプロピレン・メタクリル樹脂
  • 材質3
    パッキン:シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像はMCNJ-200-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    外形寸法(mm)径×高さ

    外形寸法(mm)高さ

    容量(L)

    最小発注数量
    4977642413924
    235.000
    236-8285
    99×147
    147
    0.8
    1個
    4977642413948
    310.000
    236-8287
    99×194
    194
    1.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,806
    ( 1,987 )
    1日目
    2,064
    ( 2,270 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フタの天面に透明な窓付きなので上からも中身が見えます
    ・レバーを引き上げてフタを開ける仕様です
    【用途】
    ・熱湯用
    【材質】
    ・本体:耐熱ガラス
    ・フタ:ポリプロピレン・メタクリル樹脂
    ・パッキン:シリコーンゴム

    ご注意

    • 商品画像はMCNJ-200-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    密閉キャニスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    密閉キャニスター
    耐熱ガラス製保存容器丸
    ドリンクビオ
    蝶プラ クルードキッチン水切りM
    蝶プラ デスコS1A
    パノーバ脱衣籠
    メーカーハリオサイエンスハリオサイエンスアスベル蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
    通常価格1,806-3,8701,9872,2001,3001,166
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目4日目7日目
    外形寸法(mm)奥行99S/111 M/138 L/168----
    外形寸法(mm)幅99S/115 M/142 L/172----
    ブラックオフホワイト----
    材質1本体:耐熱ガラス本体:耐熱ガラス----
    材質2フタ:ポリプロピレン・メタクリル樹脂フタ:ポリプロピレン----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト