17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

鉄厚口フラッシュリング入64mmカシメ

通常単価(税別)
362
税込単価
398

【特長】・掘り込みが不要で取付が簡単です【材質】・鉄(SPCC)

詳細情報を確認する
  • ねじ穴数
    4
  • 穴径(mm)
    4.6
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 全長(mm)
    63.5
  • 耐荷重(kg)2個使用時
    4
  • 幅(mm)
    49.5
  • 木ねじ入数
    7
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    鉄(SPCC)
  • 表面処理
    焼付塗装仕上げ
  • D2(mm)
    7.2

ご注意

  • 商品画像はTNFH04-64BR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    168-8012
    1個
    168-8016
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    362
    ( 398 )
    1日目
    362
    ( 398 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・掘り込みが不要で取付が簡単です
    【材質】
    ・鉄(SPCC)

    ご注意

    • 商品画像はTNFH04-64BR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鉄厚口フラッシュリング入64mmカシメのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄厚口フラッシュリング入64mmカシメ
    鉄厚口フラッシュリング入89mmカシメ
    鉄厚口フラッシュリング入76mmカシメ
    3次元調整ピボットヒンジ
    フラッシュ蝶番
    ステンレス製厚口蝶番
    メーカーARCHARCHARCHARCHハイロジックトラスコ中山
    通常価格3624494238,323 -588 -806 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜
    ねじ穴数47715--
    穴径(mm)4.65.54.65.2--
    厚さ(mm)1.51.71.53--
    全長(mm)63.5897658--
    耐荷重(kg)2個使用時47715--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト