ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用全自動床洗浄ロボット Scrubber 50 Pro

通常単価(税別)
6,358,696
税込単価
6,994,566
通常出荷日:5日目

【特長】・大規模施設に最適! オート充電と循環機能の組み合わせで最大4,000m2の清掃が可能です・障...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    700
  • 高さ(mm)
    1030
  • 幅(mm)
    860
  • 質量(g)
    150000.0
  • トラスココード
    660-9793

ご注意

  • ご購入前に必ず「利用開始登録」をご確認ください。ご利用には必ず利用開始登録が必要です。※オレンジブック.Com上の商品データ「メーカー情報」からPDF資料ダウンロード可能
  • 日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。

型番:

104713
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104713の仕様・寸法情報

奥行(mm)
700
高さ(mm)
1030
幅(mm)
860
質量(g)
150000.0
トラスココード
660-9793
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
104713
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,358,696
( 6,994,566 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大規模施設に最適! オート充電と循環機能の組み合わせで最大4,000m2の清掃が可能です
・障害物を回避する安全設計です
・用途、床材に最適な清掃コンディションを実現します
【用途】
・床の清掃に
【材質】
・ディスクブラシ:2

ご注意

  • ご購入前に必ず「利用開始登録」をご確認ください。ご利用には必ず利用開始登録が必要です。※オレンジブック.Com上の商品データ「メーカー情報」からPDF資料ダウンロード可能
  • 日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用全自動床洗浄ロボット Scrubber 50 Proの型番104713のページです。 型番104713に関する仕様情報を記載しております。
業務用全自動床洗浄ロボット Scrubber 50 Proのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用全自動床洗浄ロボット Scrubber 50 Pro
ニルフィスク 自動床洗浄機
自走式自動床洗浄機 アルティマックス1900SD50Li20インチ
全手動ウォッシャー
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド
メーカー育良精機製作所ニルフィスクアドバンスディバーシーELPA朝日電器ケルヒャーアマノ
通常価格6,358,696607,6462,351,8757,4252,578,1254,485 -
通常出荷日5日目11日目8日目1日目19日目1日目〜
奥行(mm)700-----
高さ(mm)1030-----
幅(mm)860-----
質量(g)150000.0-----
トラスココード660-9793-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト