17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ

通常単価(税別)
1,838
税込単価
2,022
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量の22gです・テンプル部にやわらかいエラストマーを採用しています【材質】・レンズ:ポリ...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • 防傷加工
  • JANコード
    4541492000346
  • トラスココード
    225-9895
  • 防曇加工
  • 質量(g)
    22
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
  • コーティング
    防曇
  • テンプルカラー
    ブルー
  • 高さ(mm)
    39
  • 幅(mm)
    149
  • 長さ(mm)
    163

型番:

FQO-928C-BF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FQO-928C-BFの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
防傷加工
JANコード
4541492000346
トラスココード
225-9895
防曇加工
質量(g)
22
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
コーティング
防曇
テンプルカラー
ブルー
高さ(mm)
39
幅(mm)
149
長さ(mm)
163
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FQO-928C-BF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,838
( 2,022 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量の22gです
・テンプル部にやわらかいエラストマーを採用しています
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネの型番FQO-928C-BFのページです。 型番FQO-928C-BFに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
二眼型保護メガネ
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇)RC170B
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格1,8381,5572,8563,7363,7362,239
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
防傷加工-
JANコード454149200034645414920016194541492003286454149204011345414920020504541492003125
トラスココード225-9895225-9894538-0053225-9932225-9918225-9898
防曇加工-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト