17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)

通常単価(税別)
1,557
税込単価
1,713
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量タイプのオーバーグラス保護メガネです・ツルの角度調節が可能です【材質】・レンズ:ポリカー...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • 角度調整
  • 防傷加工
  • JANコード
    4541492001619
  • トラスココード
    225-9894
  • 防曇加工
  • 質量(g)
    38.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • コーティング
    防曇
  • テンプルカラー
    ブラック
  • 高さ(mm)
    57
  • 幅(mm)
    157
  • 長さ(mm)
    165

型番:

RV-740
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RV-740の仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
角度調整
防傷加工
JANコード
4541492001619
トラスココード
225-9894
防曇加工
質量(g)
38.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
コーティング
防曇
テンプルカラー
ブラック
高さ(mm)
57
幅(mm)
157
長さ(mm)
165

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RV-740
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,557
( 1,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのオーバーグラス保護メガネです
・ツルの角度調節が可能です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)の型番RV-740のページです。 型番RV-740に関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
一眼型保護メガネ(防曇)RC170B
防曇セーフティゴーグル
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格1,5573,7362,8562,2392,381 -3,114
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色ブラックブルーブルー--クリア
角度調整--
防傷加工--
JANコード4541492001619454149200205045414920032864541492003125-4541492000209

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト