ファクトリーサプライ用品技術窓口

CCTスピードクーラー マジックテープ止めタイプ

通常単価(税別)
1,352
税込単価
1,487
通常出荷日:1日目

【特長】・首の形に合わせたフィットタイプです・マジックテープでカンタンに装着できます【用途】・冷却首巻...

詳細を確認
  • ネイビー
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4582353038443
  • トラスココード
    208-2864
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    表地:綿100%
  • 材質2
    裏地:ポリエステル90%、ナイロン10%
  • 長さ(mm)
    500
  • 幅(mm)
    70

ご注意

  • 洗濯の際は柔軟剤・漂白剤は使用しないでください。

型番:

N20-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N20-02の仕様・寸法情報

ネイビー
サイズ
フリー
JANコード
4582353038443
トラスココード
208-2864
質量(g)
26.000
材質1
表地:綿100%
材質2
裏地:ポリエステル90%、ナイロン10%
長さ(mm)
500
幅(mm)
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N20-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,352
( 1,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首の形に合わせたフィットタイプです
・マジックテープでカンタンに装着できます
【用途】
・冷却首巻き
【材質】
・表地:綿100%
・裏地:ポリエステル90%、ナイロン10%

ご注意

  • 洗濯の際は柔軟剤・漂白剤は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCTスピードクーラー マジックテープ止めタイプの型番N20-02のページです。 型番N20-02に関する仕様情報を記載しております。
CCTスピードクーラー マジックテープ止めタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CCTスピードクーラー マジックテープ止めタイプ
SWS COOLIC シールドインナーキャップ
ヘルメットインナー こかげのれんII
あせとりデコタオル
熱中症処置応急セットTN
熱中症アラートバンドタイプ
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会
通常価格1,3521,9878651,6346,4883,717
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
ネイビーチャコールグレーホワイトライトブルー--
サイズフリーフリー----
JANコード458235303844345823530416654582353031031458235303102445823530408734562350992948
トラスココード208-2864506-3464819-3582819-4771362-7141630-2210
質量(g)26.00025.00056.00069.0001500.00013.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト