17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

災害ヘルメットセット A4サイズ(4点)

通常単価(税別)
8,8007,999
税込単価
9,6808,799
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットをはじめとした、身を守るアイテムを集めたセットです・ヘルメット(収納袋付)×1個、...

詳細を確認
  • セット内容
    ヘルメット(収納袋付)×1個、マスク×1枚、ホイッスル×1枚、軍手×1双
  • 外形寸法(mm)奥行
    222
  • 外形寸法(mm)高さ
    313
  • 外形寸法(mm)幅
    68
  • JANコード
    4971660776313
  • 質量(g)
    625.000
  • トラスココード
    195-1259
  • 材質1
    ヘルメット材質:ABS樹脂

型番:

HMS-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HMS-200の仕様・寸法情報

セット内容
ヘルメット(収納袋付)×1個、マスク×1枚、ホイッスル×1枚、軍手×1双
外形寸法(mm)奥行
222
外形寸法(mm)高さ
313
外形寸法(mm)幅
68
JANコード
4971660776313
質量(g)
625.000
トラスココード
195-1259
材質1
ヘルメット材質:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HMS-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8007,999
( 8,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットをはじめとした、身を守るアイテムを集めたセットです
・ヘルメット(収納袋付)×1個、マスク×1枚、ホイッスル×1枚、軍手×1双
【材質】
・ヘルメット材質:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

災害ヘルメットセット A4サイズ(4点)の型番HMS-200のページです。 型番HMS-200に関する仕様情報を記載しております。
災害ヘルメットセット A4サイズ(4点)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
災害ヘルメットセット A4サイズ(4点)
ヘルメット A型(MPタイプ) A-1
特大サイズヘルメット
ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R
ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A
ヘルメット A-01シリーズ
メーカーキングジム加賀産業トーヨーセフティー加賀産業DICプラスチックDICプラスチック
通常価格8,8003,2033,019 -3,5833,3982,074 -
通常出荷日1日目7日目1日目〜7日目5日目1日目
セット内容ヘルメット(収納袋付)×1個、マスク×1枚、ホイッスル×1枚、軍手×1双-----
外形寸法(mm)奥行222-----
外形寸法(mm)高さ313-----
外形寸法(mm)幅68-----
JANコード4971660776313-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト