17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扇風機

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:1日目

【特長】・ローモード時 連続使用時間最大17時間(5.0Ah バッテリー搭載時)

  • JANコード
    4573592031043
  • 質量(g)
    2700.0
  • トラスココード
    521-4446
  • 電源 (V)
    DC18

型番:

M18-AF-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18-AF-0-APJの仕様・寸法情報

JANコード
4573592031043
質量(g)
2700.0
トラスココード
521-4446
電源(V)
DC18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-AF-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローモード時 連続使用時間最大17時間(5.0Ah バッテリー搭載時)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扇風機の型番M18-AF-0-APJのページです。 型番M18-AF-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
扇風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扇風機
DCフロア扇風機
デュアル工事用充電扇風機
扇風機(壁掛式/首振り)
卓上扇 マカロン型mini ブラック
ハンディファン USB充電式 DCモーター Silky Wind Mobile 3.2
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)トヨトミPanasonicエスコアイリスオーヤマシチズン(リズム時計)
通常価格12,80029,75012,72026,7004,7843,830
通常出荷日1日目7日目2日目2日目5日目5日目
JANコード4573592031043-----
質量(g)2700.0-----
トラスココード521-4446-----
電源(V)DC18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト