ファクトリーサプライ用品技術窓口
型番
【特長】
・平ベルト専用樹脂金具です
・フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです
【用途】
・バックやリュックのベルト連結に
【材質】
・ポリアセタール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

ミスミ
マジックバンドロール(30m)
5通常価格(税別):4,587円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
フリーマジック結束テープ
4.5通常価格(税別):9,259円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
簡易結束ベルト 幅25mm
4通常価格(税別):1,071円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~