17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットフィッテッド4091

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:1日目

【特長】・裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です・快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素...

詳細を確認
  • 胸囲(cm)
    90
  • JANコード
    4580661957548
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    568-1258
  • 材質1
    ポリエステル90%・ポリウレタン10%
  • サイズ
    M
  • カモフラブラック

型番:

4091-38-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4091-38-Mの仕様・寸法情報

胸囲(cm)
90
JANコード
4580661957548
質量(g)
200.000
トラスココード
568-1258
材質1
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
サイズ
M
カモフラブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4091-38-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です
・快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です
【用途】
・防寒用インナーとして
【材質】
・ポリエステル90%・ポリウレタン10%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットフィッテッド4091の型番4091-38-Mのページです。 型番4091-38-Mに関する仕様情報を記載しております。
ホットフィッテッド4091のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットフィッテッド4091
軽防寒ジャケット 7420
ホットフィッテッドパンツ 4077
ダウンベスト3254
コーチジャケット 710
防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズ
メーカーバートルバートルバートルバートルバートルバートル
通常価格2,60010,026 -2,4147,0017,61012,622 -
通常出荷日1日目1日目〜19日目1日目1日目1日目〜
胸囲(cm)90-----
JANコード4580661957548-----
質量(g)200.000500.000200.000200.000400.0001000.000
トラスココード568-1258-----
材質1ポリエステル90%・ポリウレタン10%表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)ポリエステル90%・ポリウレタン10%表地・裏地:ナイロン100%表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト