17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSTAK オプション

通常単価(税別)
4,2005,600
税込単価
4,6206,160
通常出荷日:19日目

    ご注意

    • 商品画像はDT70716-QZ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    外形寸法(mm)奥行

    外形寸法(mm)間口

    外形寸法(mm)高さ

    有効内寸(mm)間口

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    310
    437
    120
    -
    4536178897594
    1330.0
    570-7530
    1個
    413
    -
    285
    35
    4536178899093
    900.0
    621-4579
    イエロー/ブラック
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,600
    ( 6,160 )
    19日目
    4,200
    ( 4,620 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    ご注意

    • 商品画像はDT70716-QZ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TSTAK オプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TSTAK オプション
    PACKOUT ツールボックス用オプション
    引き出し収納用オプション
    PACKOUT コンテナ用オプション
    TSTAK2.0 ブロッククッション
    TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応
    メーカーデウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)デウォルトデウォルト
    通常価格4,200-4,6023,676 -3,9414,1009,377
    通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト