17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコ再生ブルーシート #2500

通常単価(税別)
4,71015,038特別価格
税込単価
5,18116,542特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです・使用済ブルーシートを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブルーシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    0.18
  • 材質1
    シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
  • 番手(#)
    2500
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • 引張強度
    縦470N/5cm、横350N/5cm
  • 引裂強度
    縦110N、横70N
  • 耐久期間
    約9ヵ月

ご注意

  • ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハトメ数(個)

最小発注数量
9.79×9.93
4550414290062
666-4567
12600
44
1個
3.58×5.32
4550414290024
666-4569
2500
20
1個
5.31×5.30
4550414290031
666-4566
3700
24
1個
5.31×7.10
4550414290048
666-4565
4900
28
1個
7.11×7.13
4550414290055
666-4568
6600
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,038
( 16,542 )
5日目
4,7103,768
( 4,145 )
5日目
7,1405,712
( 6,283 )
5日目
9,1607,328
( 8,061 )
5日目
12,4009,469
( 10,416 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです
・使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています
・周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です
・短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています
【用途】
・建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に
【材質】
・シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコ再生ブルーシート #2500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ再生ブルーシート #2500
ブルーシート #2000
ブルーシートエコノミー #2000 アルミハトメ付き
ブルーシート#2200
ブルーシートエコノミー #3000
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,710-810 -530 -1,328 -620 -29,394
通常出荷日5日目19日目19日目1日目〜19日目4日目
商品タイプブルーシートブルーシートブルーシート-ブルーシート防炎シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ-折りたたみタイプロールタイプ
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
厚さ(mm)0.180.150.150.160.250.19
材質1シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)シート本体:ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト