17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーシート #2000

通常単価(税別)
8109,488
税込単価
89110,437
通常出荷日:19日目

【特長】・#2000番相当のブルーシートです・薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブルーシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    0.15
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 番手(#)
    2000
  • 材質2
    ハトメ:アルミニウム
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • ハトメ内径(mm)
    12
  • 引張強度
    縦:555N/5cm 横:340N/5cm
  • 引裂強度
    縦:167N 横:147N
  • 耐久期間
    約3ヵ月

ご注意

  • 工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
  • 耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
  • 懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
  • 車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(m)

ハトメ数(個)

最小発注数量
9.7×9.7
4550414334209
652-7684
7800
-
44
1個
1.7×2.6
4550414334094
652-7675
400
-
10
1個
2.6×3.5
4550414334124
652-7672
700
-
14
1個
3.5×3.5
4550414334131
652-7673
1000
-
16
1個
3.5×4.4
4550414334148
652-7683
1300
-
18
1個
3.5×5.3
4550414334155
652-7682
1600
-
20
1個
5.3×5.3
4550414334162
652-7679
2300
-
24
1個
5.3×7.1
4550414334179
652-7674
3100
-
28
1個
7.1×7.1
4550414334186
652-7676
4200
-
32
1個
8.9×8.9
4550414334193
652-7677
5200
7.1
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,488
( 10,437 )
19日目
810
( 891 )
19日目
1,170
( 1,287 )
19日目
1,320
( 1,452 )
19日目
1,643
( 1,807 )
19日目
1,740
( 1,914 )
19日目
2,693
( 2,962 )
19日目
3,405
( 3,746 )
19日目
4,920
( 5,412 )
19日目
6,150
( 6,765 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・#2000番相当のブルーシートです
・薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています
・全てアルミハトメがついています
【用途】
・建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)

ご注意

  • 工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
  • 耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
  • 懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
  • 車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシート #2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート #2000
ブルーシートエコノミー #2000 アルミハトメ付き
エコ再生ブルーシート #2500
ブルーシート#2200
養生ブルーマット
ブルーシートエコノミー #3000
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格810-530 -4,710 -1,328 -3,830620 -
通常出荷日19日目19日目5日目1日目〜19日目19日目
商品タイプブルーシートブルーシートブルーシート-養生シートブルーシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ-ロールタイプ折りたたみタイプ
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
厚さ(mm)0.150.150.180.1610.25
材質1シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト