ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生ブルーマット

通常単価(税別)
3,830
税込単価
4,213
通常出荷日:19日目

【特長】・1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TYY-110-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TYY-110-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
1×30
厚さ(mm)
1
JANコード
4550414290017
トラスココード
666-4561
質量(g)
1500.0
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TYY-110-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,830
( 4,213 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです
・従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です
・使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます
・建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています
【用途】
・引越作業時の床や壁の養生として
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生ブルーマットの型番TYY-110-Bのページです。 型番TYY-110-Bに関する仕様情報を記載しております。
養生ブルーマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生ブルーマット
ブルーシート アルファーシート #1500
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
TRUSCO シャークアンカー15cm 50本入
ブル-シート#2200
防草シート(耐候3年)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,8302,056 -29,3941,64636,96914,184 -
通常出荷日19日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シートブルーシート防炎シート--ブルーシート
形状ロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ--ロールタイプ
ブルーブルーブルーブラックブルーその他
幅×長さ(m)1×30-1.8×50---
厚さ(mm)10.110.19-0.160.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト