17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト エンドレス

通常単価(税別)
5,30015,400
税込単価
5,83016,940

【特長】・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です・ラチ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ベルト:高強力ポリエステル
  • 材質2
    金具:鋼材(ステンレス)

ご注意

  • 商品画像はREN25MS4.5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    ベルト長さ(m)巻取側

    ベルト幅(mm)

    最大使用荷重(t)

    ベルト寸法(mm)幅×厚さ

    最小発注数量
    4902043907482
    656-3368
    560.0
    4.5
    25
    5kN(509kg)
    25×1.7
    1個
    4902043907499
    656-3365
    1950.0
    6
    50
    15kN(1,520kg)
    50×2.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,300
    ( 5,830 )
    7日目
    15,400
    ( 16,940 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です
    ・ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます
    ・錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています
    ・エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます
    【用途】
    ・運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に
    【材質】
    ・ベルト:高強力ポリエステル
    ・金具:鋼材(ステンレス)

    ご注意

    • 商品画像はREN25MS4.5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト エンドレスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト エンドレス
    ラチェットバックル ベルタイト エンドレス
    ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
    ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ
    ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
    ラチェットバックル ベルタイト スナップフック
    メーカーシライシライシライシライシライシライ
    通常価格5,300-3,400 -7,500 -5,700 -4,800 -5,300 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    材質1ベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステル
    材質2金具:鋼材(ステンレス)金具:鋼材金具:鋼材(ステンレス)金具:鋼材(ステンレス)金具:鋼材金具:鋼材

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト