17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ

通常単価(税別)
6,30018,500
税込単価
6,93020,350
通常出荷日:7日目

【特長】・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です・ラチェットバックル式で、簡単...

詳細を確認
  • 材質1
    ベルト:高強力ポリエステル
  • 材質2
    金具:鋼材(ステンレス)

ご注意

  • 商品画像はREE25MS4.5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ベルト長さ(m)固定側

ベルト長さ(m)巻取側

ベルト幅(mm)

最大使用荷重(t)

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

最小発注数量
4902043907444
656-3366
560.0
0.5
4
25
2.5kN(254kg)
25×1.7
1個
4902043907468
656-3369
1950.0
1
5
50
7.5kN(764kg)
50×2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
7日目
18,500
( 20,350 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です
・ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます
・錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています
・エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます
【用途】
・運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に
【材質】
・ベルト:高強力ポリエステル
・金具:鋼材(ステンレス)

ご注意

  • 商品画像はREE25MS4.5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト 両端アイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ
ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト エンドレス
ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
ラチェットバックル ベルタイト スナップフック
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格6,300-4,300 -8,200 -5,900 -5,300 -5,800 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
材質1ベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステル
材質2金具:鋼材(ステンレス)金具:鋼材金具:鋼材(ステンレス)金具:鋼材(ステンレス)金具:鋼材金具:鋼材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト