17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押し式スイーパー KM 70/20 C

通常単価(税別)
118,834
税込単価
130,717
通常出荷日:2日目

【特長】・メインブラシとサイドブラシは無段階調整が可能です【用途】・倉庫、ロジスティクスホール、および...

詳細を確認
  • JANコード
    4054278809403
  • トラスココード
    644-4206
  • 奥行(mm)
    788
  • 高さ(mm)
    986
  • 幅(mm)
    433
  • 質量(g)
    21200.0
  • タイプ
    手押し式
  • ダストボックス容量(L)
    45
  • 清掃幅(mm)
    480~700
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1920~2800
  • 電源
    なし

型番:

1.517-130.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1.517-130.0の仕様・寸法情報

JANコード
4054278809403
トラスココード
644-4206
奥行(mm)
788
高さ(mm)
986
幅(mm)
433
質量(g)
21200.0
タイプ
手押し式
ダストボックス容量(L)
45
清掃幅(mm)
480~700
清掃能力([[M2]]/h)
1920~2800
電源
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.517-130.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,834
( 130,717 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインブラシとサイドブラシは無段階調整が可能です
【用途】
・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に
【材質】
・メインブラシ 標準 6.907-783.0

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押し式スイーパー KM 70/20 Cの型番1.517-130.0のページです。 型番1.517-130.0に関する仕様情報を記載しております。
手押し式スイーパー KM 70/20 Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押し式スイーパー KM 70/20 C
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
フィルター(2.642-794.0)
業務用冷水高圧洗浄機Classic
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
温水高圧洗浄機 HDS 8/9
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格118,834905,6252,19366,937164,063519,607 -
通常出荷日2日目2日目4日目9日目1日目19日目
JANコード4054278809403405427821057540397846368974054278983837--
トラスココード644-4206317-4100181-1464682-3337--
奥行(mm)788870583353801060
高さ(mm)9861170200845930920
幅(mm)433725125320360650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト