ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マンスリーカレンダー付電波時計(掛置兼用)

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:1日目

【特長】・機能充実のマンスリーカレンダー付電波時計です・日めくり表示・月めくり表示切換式、祝日には日の...

詳細を確認

型番:

8RZ205SR03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8RZ205SR03の仕様・寸法情報

JANコード
4903456214471
トラスココード
157-8338
質量(g)
740.000
材質1
プラスチック枠
高さ(mm)
279
幅(mm)
279
ホワイト
奥行(mm)
30
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
電池寿命
約2年(納品時にはモニター電池使用)

型番リスト

表示件数
型番
8RZ205SR03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能充実のマンスリーカレンダー付電波時計です
・日めくり表示・月めくり表示切換式、祝日には日の丸アイコンが現れます
【材質】
・プラスチック枠

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンスリーカレンダー付電波時計(掛置兼用)の型番8RZ205SR03のページです。 型番8RZ205SR03に関する仕様情報を記載しております。
マンスリーカレンダー付電波時計(掛置兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンスリーカレンダー付電波時計(掛置兼用)
電波時計(掛置兼用)
電波時計
目覚まし時計
リズム 電波 壁掛け時計
大型電波掛時計 8MY547-019
メーカーシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)
通常価格15,00015,0005,8855,2359,37114,260
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490345621447149034562082274903456179510490345621574449034562172504903456214655
トラスココード157-8338120-9964195-3706195-3708592-5713149-7899
質量(g)740.000780.000430.000250.000660.0002000.0
材質1プラスチック枠プラスチック枠プラスチック枠プラスチック枠プラスチック枠枠:プラスチック、風防:ガラス(飛散防止処理)
高さ(mm)27918840131--

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト