ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高感度電波掛時計

通常単価(税別)
23,871
税込単価
26,258

【特長】・受信環境が広がる3電波対応;日本標準電波の40kHzと60kHzに加...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4903456215782
  • トラスココード
    195-3698
  • 枠色
    ホワイト
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    プラスチック枠
  • 厚さ(mm)
    54
  • ホワイト
  • 直径(mm)
    341
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×6本(付属)
  • 電池寿命
    約5年

型番:

4MY859-003
解除
    数量:

    4MY859-003の仕様・寸法情報

    JANコード
    4903456215782
    トラスココード
    195-3698
    枠色
    ホワイト
    質量(g)
    1500.0
    材質1
    プラスチック枠
    厚さ(mm)
    54
    ホワイト
    直径(mm)
    341
    電源
    単3アルカリ乾電池×6本(付属)
    電池寿命
    約5年

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4MY859-003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,871
    ( 26,258 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・受信環境が広がる3電波対応;日本標準電波の40kHzと60kHzに加え送信出力の高いAMラジオ時報も受信します
    【材質】
    ・プラスチック枠

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高感度電波掛時計の型番4MY859-003のページです。 型番4MY859-003に関する仕様情報を記載しております。
    高感度電波掛時計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高感度電波掛時計
    電波時計
    目覚まし時計
    大型電波掛時計 8MY547-019
    電波時計(掛置兼用)
    リズム 電波 壁掛け時計
    メーカーシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)
    通常価格23,8715,8855,23514,26015,0009,371
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード490345621578249034561795104903456215744490345621465549034562082274903456217250
    トラスココード195-3698195-3706195-3708149-7899120-9964592-5713
    枠色ホワイトブラウンシルバー---
    質量(g)1500.0430.000250.0002000.0780.000660.000
    材質1プラスチック枠プラスチック枠プラスチック枠枠:プラスチック、風防:ガラス(飛散防止処理)プラスチック枠プラスチック枠

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました