ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電波掛時計

通常単価(税別)
8,116
税込単価
8,928
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック枠

  • 商品画像は8MY501SR07型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

8MY501SR07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8MY501SR07の仕様・寸法情報

JANコード
4903456199198
トラスココード
195-3694
枠色
ブラウン
質量(g)
800.000
材質1
プラスチック枠
厚さ(mm)
47
ブラウン
直径(mm)
329
電源
単3乾電池×1本
電池寿命
約1年

型番リスト

表示件数
型番
8MY501SR07

JANコード

トラスココード

枠色

質量(g)

厚さ(mm)

直径(mm)

電源

電池寿命

最小発注数量
4903456199198
195-3694
ブラウン
800.000
47
329
単3乾電池×1本
約1年
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,116
( 8,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック枠

ご注意

  • 商品画像は8MY501SR07型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波掛時計の型番8MY501SR07のページです。 型番8MY501SR07に関する仕様情報を記載しております。
電波掛時計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波掛時計
大型電波掛時計 8MY547-019
リズム 電波 壁掛け時計
マンスリーカレンダー付電波時計(掛置兼用)
目覚まし時計
電波時計
メーカーシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)
通常価格8,11614,2609,37115,0005,2355,885
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1プラスチック枠枠:プラスチック、風防:ガラス(飛散防止処理)プラスチック枠プラスチック枠プラスチック枠プラスチック枠
ブラウンシルバーブラウンホワイトシルバー-

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト