17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイストランナー

通常単価(税別)
118,182
税込単価
130,000
通常出荷日:11日目

【特長】・仮設足場用の搬送システムです・外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップし...

詳細を確認
  • 品名
    ホイストランナー
  • 質量(g)
    13800.0
  • トラスココード
    689-2444
  • 材質1
    スチール(クロメート)

型番:

HHC43D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HHC43Dの仕様・寸法情報

品名
ホイストランナー
質量(g)
13800.0
トラスココード
689-2444
材質1
スチール(クロメート)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HHC43D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,182
( 130,000 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設足場用の搬送システムです
・外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします
【用途】
・資材の運搬
【材質】
・スチール(クロメート)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイストランナーの型番HHC43Dのページです。 型番HHC43Dに関する仕様情報を記載しております。
ホイストランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイストランナー
ホイストリング
カップリング
プレーントロリ 手動C21・HM3用
350kg パイプトロリー
アルクレーン三脚オプション
メーカーダイケン象印象印象印エスコ長谷川工業
通常価格118,18236,750 -3,500 -13,426 -20,65713,934 -
通常出荷日11日目8日目〜4日目〜4日目〜1日目4日目
品名ホイストランナー-----
質量(g)13800.0-----
トラスココード689-2444-----
材質1スチール(クロメート)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト