17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンマスター トリガー式軽量トング

通常単価(税別)
999
税込単価
1,099
通常出荷日:19日目

【特長】・楽につかめるトリガー式【用途】・ゴミ拾いに【材質】・アルミ合金、PP、ABS

詳細を確認
  • JANコード
    4972883360181
  • トラスココード
    628-3499
  • 長さ(mm)
    800
  • 幅(mm)
    140
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    アルミ合金、PP、ABS
  • 最長長さ(mm)
    800

型番:

36018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

36018の仕様・寸法情報

JANコード
4972883360181
トラスココード
628-3499
長さ(mm)
800
幅(mm)
140
質量(g)
185.000
材質1
アルミ合金、PP、ABS
最長長さ(mm)
800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
36018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999
( 1,099 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・楽につかめるトリガー式
【用途】
・ゴミ拾いに
【材質】
・アルミ合金、PP、ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンマスター トリガー式軽量トングの型番36018のページです。 型番36018に関する仕様情報を記載しております。
クリーンマスター トリガー式軽量トングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンマスター トリガー式軽量トング
ドレンクリーナ"R-550"(電動式)
パワークリア ドレンクリーナー 電動式
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m
メーカーインダストリーコーワローデンベルガーリジッドエスコエスコエスコ
通常価格999365,35751,36424,73446,12439,296
通常出荷日19日目1日目1日目2日目2日目2日目
JANコード4972883360181-----
トラスココード628-3499-----
長さ(mm)800-----
幅(mm)140-----
質量(g)185.000-----

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト