17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エルボー45° オプションパーツ

通常単価(税別)
59827,844特別価格
税込単価
65830,628特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・Zahren エルボー45°オプションパーツシリーズです。・シマルーベ用アダプタ

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像はST20130型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 46 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    設定可能給油期間

    質量(g)

    材質1

    品名

    サイズ(mm)

    最大使用温度

    最小発注数量
    4936305072007
    130-9406
    -
    34.000
    鉄+ニッケルメッキ
    エルボー45°R1/4
    -
    55℃
    1個
    4936305072014
    130-9379
    -
    38.000
    鉄+ニッケルメッキ
    エルボー90°R1/4
    -
    55℃
    1個
    4936305072021
    130-9404
    -
    13.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×G3/8
    全長14mm
    55℃
    1個
    4936305072038
    130-9368
    -
    32.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×G1/2
    全長16mm
    55℃
    1個
    4936305072045
    130-9426
    -
    17.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×G1/8
    全長19mm
    55℃
    1個
    4936305072052
    130-9374
    -
    20.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×G1/4
    全長24mm
    55℃
    1個
    4936305072069
    130-9380
    -
    20.500
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×M6
    全長24mm
    55℃
    1個
    4936305072076
    130-9420
    -
    21.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×M8
    全長24mm
    55℃
    1個
    4936305072083
    130-9405
    -
    21.500
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×M8×1
    全長24mm
    55℃
    1個
    4936305072090
    130-9427
    -
    22.500
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×M10
    全長24mm
    55℃
    1個
    4936305072106
    130-9371
    -
    22.500
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×M10×1
    全長24mm
    55℃
    1個
    4936305072113
    130-9394
    -
    23.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×M12
    全長24mm
    55℃
    1個
    4936305072120
    130-9396
    -
    23.500
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×M12×1.5
    全長24mm
    55℃
    1個
    4936305072144
    130-9389
    -
    27.000
    鋳鋼+ニッケルメッキ
    延長アダプター35mmG1/4
    全長35mm
    55℃
    1個
    4936305072151
    130-9392
    -
    38.000
    鋳鋼+ニッケルメッキ
    延長アダプター50mmG1/4
    全長51mm
    55℃
    1個
    4936305072182
    130-9376
    -
    60.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    Y型マニフォールド(ST1021含)R1/4
    -
    55℃
    1個
    4936305072199
    130-9398
    -
    30.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    クイックカップリング(シマルーベ側)G1/4
    全長32mm
    55℃
    1個
    4936305072205
    138-4257
    -
    15.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    クイックカップリング(給油側)G1/8
    全長26.5mm
    55℃
    1個
    4936305072212
    138-4265
    -
    19
    真鍮+ニッケルメッキ
    クイックカップリング(給油側)G1/4
    全長25mm
    55℃
    1個
    4936305072229
    130-9387
    -
    19
    真鍮+ニッケルメッキ
    クイックカップリング(給油側)G3/8
    全長25mm
    55℃
    1個
    4936305072137
    130-9367
    -
    20.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    アダプターG1/4×UNF1/4×28
    全長22mm
    55℃
    1個
    4936305072236
    130-9407
    -
    150
    ポリアミド
    ホース(外形8mm内径6mm×1m)*50cm以下にカットして使用
    -
    70℃
    1個
    4936305072243
    130-9393
    -
    24
    -
    クランプ(内径50mm)
    58.6mm×78.7mm
    80℃
    1個
    4936305072250
    130-9429
    -
    10.000
    ポリアミド
    丸型ブラシ用クランプ(内径28mm)
    33.4mm×48.9mm
    80℃
    1個
    4936305072267
    130-9363
    -
    3.000
    ポリアミド
    丸型ブラシ用ホルダー
    30mm×20mm×15mm
    80℃
    1個
    4936305072335
    130-9419
    -
    68.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    逆流防止バルブG1/8(オイル専用)
    全長51mm
    80℃
    1個
    4936305072342
    130-9424
    -
    69.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    逆流防止バルブG1/4(オイル専用)
    全長54mm
    80℃
    1個
    4936305070348
    133-8755
    -
    30.000
    -
    チェーン用丸型ブラシφ25×L45mm(オイル用)
    φ23mm×82mm
    80℃
    1個
    4936305070355
    133-8753
    -
    50.000
    -
    チェーン用角型ブラシ40mm(オイル用)
    40mm×31.5mm×23mm
    80℃
    1個
    4936305072427
    130-9364
    -
    85.000
    アルミニウム、ポリプロピレン
    チェーン用角型ブラシ70mm(オイル用)
    70mm×31.5mm×23mm
    80℃
    1個
    4936305070379
    133-8754
    -
    120.000
    -
    チェーン用角型ブラシ100mm(オイル用)
    100mm×31.5mm×23mm
    80℃
    1個
    4936305070386
    133-8756
    -
    30.000
    -
    チェーン用角型ブラシ25mm(オイル用)
    25mm×31.5mm×23mm
    80℃
    1個
    4936305072465
    130-9428
    -
    175.000
    PA6(ポリアミド6)、ウール
    エレベーターブラシ(オイル専用)
    151mm×102mm×31.5mm
    55℃
    1個
    4936305072281
    130-9403
    -
    64.000
    真鍮+ニッケルメッキ、ポリアミド
    取付サポートR1/4
    φ70mm×36mm
    70℃
    1個
    4936305072298
    130-9409
    -
    89.000
    鉄 
    保護カバー
    φ58mm×103mm
    55℃
    1個
    4936305072304
    130-9408
    -
    80.000
    鉄 
    取付ブラケット(1個用)*ST2080と一緒に使用
    75mm×55mm×20mm
    55℃
    1個
    4936305072311
    130-9362
    -
    252.000
    鉄 
    取付ブラケット(3個用)*ST2080と一緒に使用
    240mm×55mm×20mm
    55℃
    1個
    4936305072328
    130-9397
    -
    412.000
    鉄 
    取付ブラケット(5個用)*ST2080と一緒に使用
    390mm×55mm×20mm
    55℃
    1個
    4936305072472
    130-9417
    -
    13.000
    真鍮+ニッケルメッキ
    コネクターニップル
    -
    55℃
    1個
    4936305072489
    130-9388
    -
    19
    真鍮+ニッケルメッキ
    再充填ニップルG1/4(グリス充填用)
    -
    55℃
    1個
    4936305072496
    130-9373
    -
    280.000
    ポリアセタール、真鍮+ニッケルメッキ
    4個ホールドアダプターG1/2
    φ100mm×41mm
    55℃
    1個
    4936305072502
    130-9366
    -
    280.000
    ポリアセタール、真鍮+ニッケルメッキ
    4個ホールドアダプターG1/4
    φ100mm×41mm
    55℃
    1個
    4936305072380
    130-9414
    1~12か月
    8.5
    ポリアセタール、空気亜鉛電池
    ガスジェネレーター交換用30ml(電池含む)
    -
    55℃
    1個
    4936305072397
    130-9412
    1~12か月
    8.5
    ポリアセタール、空気亜鉛電池
    ガスジェネレーター交換用60ml(電池含む)
    -
    55℃
    1個
    4936305072410
    130-9361
    1~12か月
    24.5
    ポリアセタール、空気亜鉛電池
    ガスジェネレーター交換用250ml(電池含む)
    -
    55℃
    1個
    4936305072359
    130-9391
    -
    0.6
    ポリエチレン
    逆止弁キャップ(オイルを充填して使用する場合に必要)
    φ11mm×9.5mm
    55℃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    19日目
    1,807
    ( 1,988 )
    19日目
    1,288
    ( 1,417 )
    19日目
    2,038
    ( 2,242 )
    19日目
    1,705
    ( 1,876 )
    19日目
    1,704
    ( 1,874 )
    19日目
    1,704
    ( 1,874 )
    19日目
    1,705
    ( 1,876 )
    19日目
    1,704
    ( 1,874 )
    19日目
    1,704
    ( 1,874 )
    19日目
    1,704
    ( 1,874 )
    19日目
    1,704
    ( 1,874 )
    19日目
    1,704
    ( 1,874 )
    19日目
    2,195
    ( 2,415 )
    19日目
    2,921
    ( 3,213 )
    19日目
    5,922
    ( 6,514 )
    19日目
    3,6963,543
    ( 3,897 )
    19日目
    2,541
    ( 2,795 )
    19日目
    2,822
    ( 3,104 )
    19日目
    4,048
    ( 4,453 )
    19日目
    1,540
    ( 1,694 )
    19日目
    2,301
    ( 2,531 )
    19日目
    2,874
    ( 3,161 )
    19日目
    1,044
    ( 1,148 )
    19日目
    1,119
    ( 1,231 )
    19日目
    11,3706,720
    ( 7,392 )
    19日目
    11,3707,006
    ( 7,707 )
    19日目
    7,5306,349
    ( 6,984 )
    19日目
    9,1427,608
    ( 8,369 )
    19日目
    10,82410,002
    ( 11,002 )
    19日目
    12,51010,335
    ( 11,369 )
    19日目
    7,9336,901
    ( 7,591 )
    19日目
    19,09017,022
    ( 18,724 )
    19日目
    7,9787,687
    ( 8,456 )
    19日目
    10,9029,985
    ( 10,984 )
    19日目
    3,686
    ( 4,055 )
    19日目
    5,077
    ( 5,585 )
    19日目
    7,6206,901
    ( 7,591 )
    19日目
    2,752
    ( 3,027 )
    19日目
    3,5163,410
    ( 3,751 )
    19日目
    27,84424,110
    ( 26,521 )
    19日目
    27,84424,110
    ( 26,521 )
    19日目
    6,3766,048
    ( 6,653 )
    19日目
    6,3766,048
    ( 6,653 )
    19日目
    13,33511,450
    ( 12,595 )
    19日目
    598
    ( 658 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・Zahren エルボー45°オプションパーツシリーズです。
    ・シマルーベ用アダプタ

    ご注意

    • 商品画像はST20130型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エルボー45° オプションパーツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エルボー45° オプションパーツ
    シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパック
    自動グリース・オイル給油機 シマルーベ オプションパーツ ST
    グリスガン用パーツ
    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用) エア式グリスガン用パーツ
    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
    メーカーザーレンザーレンザーレントラスコ中山トラスコ中山エスコ
    通常価格598-3,5006,376180 -160 -4,910
    通常出荷日19日目1日目19日目1日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト