17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライナーライト紳士 型底

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:11日目

【特長】・軽くて疲れにくい型底タイプの長靴です・軽量配合、ドライナー吸汗裏布、吸汗カップインソール(衝...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
22.5
667-1101
4940833812110
1個
23
667-1102
4940833812127
1個
23.5
667-1089
4940833812134
1個
24
667-1116
4940833812141
1個
24.5
667-1109
4940833812158
1個
25
667-1096
4940833812165
1個
25.5
667-1120
4940833812172
1個
26
667-1100
4940833812189
1個
27
667-1083
4940833812196
1個
28
667-1082
4940833812202
1個
29
667-1107
4940833812219
1個
30
667-1086
4940833812226
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目
5,000
( 5,500 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて疲れにくい型底タイプの長靴です
・軽量配合、ドライナー吸汗裏布、吸汗カップインソール(衝撃吸収材付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライナーライト紳士 型底のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライナーライト紳士 型底
アスパー HD-3308
安全長靴 LSB-09
長靴ハイブリーダーガード HB-500
ライトセーフティーワークス LSW-01
ライトセーフティー LSB-54
メーカー弘進ゴム弘進ゴム弘進ゴム弘進ゴム弘進ゴム弘進ゴム
通常価格5,0004,2907,0005,572 -19,184 -7,893 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴安全靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無しその他規格規格無し規格無し
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
耐油性なしなしなしありなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト