17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

追加ブラケット ブラケット

通常単価(税別)
1,484
税込単価
1,632
通常出荷日:1日目

【特長】・取り付け補強の役目もします・ステンレス製なので屋外の取り付けに最適です・設置の簡素化に最適で...

詳細を確認
  • JANコード
    4582438875208
  • トラスココード
    161-2327
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    ステンレススチール

型番:

104864
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104864の仕様・寸法情報

JANコード
4582438875208
トラスココード
161-2327
質量(g)
26.000
材質1
ステンレススチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
104864
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,484
( 1,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け補強の役目もします
・ステンレス製なので屋外の取り付けに最適です
・設置の簡素化に最適です
【材質】
・ステンレススチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

追加ブラケット ブラケットの型番104864のページです。 型番104864に関する仕様情報を記載しております。
追加ブラケット ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
追加ブラケット ブラケット
追加ブラケット 多目的クリップ
パーマ取り付け用アタッチメント マウントブラケット
パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサート
パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
メーカーパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテック
通常価格1,4843,6189,8387,3256,2845,641
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード458243887520845824388752154582438874317458243887514745824388722074582438871200
トラスココード161-2327161-2326161-2330161-2329448-0244448-0210
質量(g)26.00040.000498.00025.000250.000250.000
材質1ステンレススチールプラスチックステンレススチールステンレススチール容器:プラスチック容器:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト