17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDハンディーライト

通常単価(税別)
14,219特別価格
税込単価
15,641特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・天面がスポット、側面がワイドです・側面はHIGH/LOW切替えです・卓上ホルダー付きです

詳細を確認
  • 光源色
    昼光色
  • JANコード
    4937305063040
  • トラスココード
    502-4697
  • 色温度(K)
    6500
  • 質量(g)
    265.000
  • 充電時間
    3
  • 明るさ(lm)
    天面:150/側面:HIGH 500/LOW 250
  • 奥行(mm)
    31
  • 幅(mm)
    46
  • 高さ(mm)
    230
  • 照射角(°)
    天面:40度/側面:120度
  • 容量
    3.7V 3000mAh
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • USB用ACアダプターは付属しておりません。

型番:

LEH-A5LN-CH
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEH-A5LN-CHの仕様・寸法情報

光源色
昼光色
JANコード
4937305063040
トラスココード
502-4697
色温度(K)
6500
質量(g)
265.000
充電時間
3
明るさ(lm)
天面:150/側面:HIGH 500/LOW 250
奥行(mm)
31
幅(mm)
46
高さ(mm)
230
照射角(°)
天面:40度/側面:120度
容量
3.7V 3000mAh
保護等級
IP65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LEH-A5LN-CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,21911,486
( 12,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天面がスポット、側面がワイドです
・側面はHIGH/LOW切替えです
・卓上ホルダー付きです

ご注意

  • USB用ACアダプターは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDハンディーライトの型番LEH-A5LN-CHのページです。 型番LEH-A5LN-CHに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDハンディーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDハンディーライト
充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CH
LEDプラグインライト 3W
充電式LED ハンディーブラックライト
LED懐中電灯(防爆型)
LED懐中電灯ミニ(防爆型)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格14,21913,9439,11628,0658,9609,147
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
光源色昼光色昼光色昼光色(6000K)---
JANコード493730506304049373050582514937305041277493730505818349373050530344937305054468
トラスココード502-4697249-8734354-9275206-6495835-7684109-9010
色温度(K)65007000(ワイド)/6000(スポット)----
質量(g)265.000314310.00028520362

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト