17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレモナより糸

通常単価(税別)
1,198
税込単価
1,318
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候性・耐久性に優れるクレモナ補修糸です【用途】・網やネットの補修やハンギングに【材質】・ク...

詳細を確認
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    クレモナ(クラレビニロン)

ご注意

  • 強度を必要とする用途には使用しないでください。
  • 途中つなぎ目が入る場合があります。
  • 商品画像はKM-YORIITO10-90M型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ(mm×m)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0.75×300
4984834163420
219-8118
1個
1×180
4984834163444
219-8094
1個
1.5×90
4984834163468
219-8117
1個
2×45
4984834163482
219-8102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198
( 1,318 )
1日目
1,198
( 1,318 )
1日目
1,198
( 1,318 )
1日目
1,198
( 1,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐久性に優れるクレモナ補修糸です
【用途】
・網やネットの補修やハンギングに
【材質】
・クレモナ(クラレビニロン)

ご注意

  • 強度を必要とする用途には使用しないでください。
  • 途中つなぎ目が入る場合があります。
  • 商品画像はKM-YORIITO10-90M型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレモナより糸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレモナより糸
ポリロープ
PPよりひも 1.5mm×200m
ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m
ナイロン糸
タコ糸
メーカーまつうら工業まつうら工業ユタカメイクユタカメイクエスコ三友産業
通常価格1,198785417516180 -729 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目3日目〜
質量(g)100.000100.000----
材質1クレモナ(クラレビニロン)ポリエチレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト