ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆

通常単価(税別)
2,760
税込単価
3,036
通常出荷日:19日目

【特長】・二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです・極圧性、耐熱性...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414289516
  • トラスココード
    664-7083
  • 質量(g)
    410
  • 材質1
    鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤
  • 使用温度範囲(℃)
    -15~120
  • 容量(ml)
    420
  • 原液量(ml)
    160

ご注意

  • 危険物の品目:第4石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.16

型番:

MGS-420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGS-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414289516
トラスココード
664-7083
質量(g)
410
材質1
鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤
使用温度範囲(℃)
-15~120
容量(ml)
420
原液量(ml)
160

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGS-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです
・極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です
・長期の効果が期待できます
・ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です
【用途】
・自動車の車検修理
・建設機械のグリスアップに
【材質】
・鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤

ご注意

  • 危険物の品目:第4石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.16
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆の型番MGS-420のページです。 型番MGS-420に関する仕様情報を記載しております。
モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆
TRUSCO ラバーグリス100g
耐熱マルチグリス
TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,7602,0201,450412 -405 -1,156 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
JANコード455041428951649899994537064989999293470---
トラスココード664-7083856-1188473-6435---
質量(g)410145.00040080.00080.000380
材質1鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物主成分:鉱物油

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト