17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SDシート(静電気除去)

通常単価(税別)
9561,157
税込単価
1,0521,273

【特長】・パットへ直接貼付できる粘着テープ式です・吸着跡への対策、塗装やメッキ...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    極細繊維不織布

ご注意

  • 商品画像は30C-SD型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    径(mm)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    30
    4570198791555
    115-6839
    1個
    40
    4570198791531
    115-6840
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    956
    ( 1,052 )
    1日目
    1,157
    ( 1,273 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パットへ直接貼付できる粘着テープ式です
    ・吸着跡への対策、塗装やメッキ処理が必要なワークに対し有効です
    ・静電除去、除じんに
    【材質】
    ・極細繊維不織布

    ご注意

    • 商品画像は30C-SD型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SDシート(静電気除去)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SDシート(静電気除去)
    静電気除去シート SD50100
    静電気除去シート
    静電気除去シートロール
    静電気除去シート(ロールタイプ)
    静電気除去シート スパークガード
    メーカースター精機ケニスアズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格956-6,9841,153 -1,110 -48,8262,276 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
    厚さ(mm)0.4-----
    質量(g)1.000-----
    材質1極細繊維不織布-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト