17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VegieBAG VegiBAG.FLAP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VC-103

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・野菜を入れて運ぶおしゃれなバッグ
・内外に多くのポケットと仕切りがあります
・取り外し可能な底板やショルダーストラップなど付属品も充実です
・シリーズ唯一のフラップ付きの型
・普段使いにも便利なサイズ
【用途】
・普段使い
・ツールバッグ
・ガーデニングバッグなど多用途にお使いいただけます

ご注意

  • 商品画像はVC-103型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

奥行(mm)
120
高さ(mm)
230
KINARI
幅(mm)
300
JANコード
4977468490352
質量(g)
450.000
トラスココード
579-8708
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト