17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャック付ポリ袋 厚口【100~200個入り】

通常単価(税別)
6436,295
税込単価
7076,925
通常出荷日:7日目

【特長】・小物などの整理に最適なチャックポリ付きポリエチレン袋です・丈夫な厚口タイプです

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.08
  • 透明

ご注意

  • 商品画像は006656060型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
50
70
4547432434288
142.000
339-6382
LDPE(低密度ポリエチレン)
1パック

200個入り

60
85
4547432434295
200.000
339-4817
LDPE
1パック

200個入り

85
120
4547432434318
380.000
339-1668
LDPE
1パック

200個入り

120
170
4547432434332
350.000
341-3649
LDPE
1パック

100個入り

200
280
4547432434363
920.000
339-6403
LDPE
1パック

100個入り

280
400
4547432434387
1800.000
341-2099
LDPE
1パック

100個入り

340
480
4547432434394
2600.000
341-2134
LDPE
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
7日目
805
( 886 )
7日目
1,251
( 1,376 )
7日目
1,074
( 1,181 )
7日目
2,626
( 2,889 )
7日目
4,538
( 4,992 )
7日目
6,295
( 6,925 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物などの整理に最適なチャックポリ付きポリエチレン袋です
・丈夫な厚口タイプです

ご注意

  • 商品画像は006656060型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック付ポリ袋 厚口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャック付ポリ袋 厚口
SWANチャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋 小分けタイプ
SWANチャック付ポリ袋
透明ポリ 厚口 #04 45L
チャック付ポリ袋
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ東京硝子器械
通常価格643-3,208330523 -256910 -
通常出荷日7日目1日目7日目1日目6日目6日目
厚さ(mm)0.080.040.08---
透明透明透明透明--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト