17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用軸付ゴム砥石【2~4個入り】

通常単価(税別)
1,4842,736
税込単価
1,6323,010
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、ガラスの磨き、酸化皮膜やサビとり、ツヤ出し研磨に【材質】・WA砥粒

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    WA砥粒
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 商品タイプ詳細
    軸付きゴム砥石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

種類

最小発注数量
4952989262800
251-5878
前仕上げ~超仕上げ
1パック

4個入り

4952989262817
251-5876
前仕上げ
1パック

2個入り

4952989262824
251-5877
中仕上げ
1パック

2個入り

4952989262831
251-5881
仕上げ
1パック

2個入り

4952989262848
251-5880
超仕上げ
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,736
( 3,010 )
1日目
1,484
( 1,632 )
1日目
1,484
( 1,632 )
1日目
1,484
( 1,632 )
1日目
1,548
( 1,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、ガラスの磨き、酸化皮膜やサビとり、ツヤ出し研磨に
【材質】
・WA砥粒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用軸付ゴム砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用軸付ゴム砥石
軸付ゴム砥石
軸付砥石
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
ゴム軸付砥石(軸径6mm)
メーカープロクソンミスミナカニシトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,484-2,2773,7202,480 -2,021 -1,723 -
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ関連品-----
質量(g)8.000-----
材質1WA砥粒-----
シャフト径(mm)2.35-----
商品タイプ詳細軸付きゴム砥石-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト