17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

注意喚起底なしカバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

注意喚起底なしカバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AS-TKPC1

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防炎認定生地を使用しております
・特徴ある縞模様で注意を促します
【用途】
・積載物の識別用途に
【材質】
・防炎ターポリン

ご注意

  • ミシン縫製加工のため雨天時には使用しないでください。
  • 商品画像はAS-TKPC1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
137-2870
厚さ(mm)
0.35
JANコード
4945132058009
質量(g)
3480.0
材質1
防炎ターポリン
タイプ
底なしカバー
高さ(mm)
1300
ハトメ数(個)
なし
引張強度(N)
タテ500×ヨコ470
引裂強度(N)
タテ70×ヨコ55
奥行(mm)
1150
間口(mm)
1150

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注意喚起底なしカバー
高密度ポリエチレン不織布パレットカバー
カラーパレットカバー
アサヒ アルミ遮熱クロス
パレットキャップ TPC-1/TPC-2
パレットカバー クリアシートタイプ
メーカー旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業トラスコ中山
通常価格-4,366円3,386円 -57,366円7,975円 -8,463円 -
通常出荷日-1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)0.350.20.050.2--
材質1防炎ターポリン本体:高密度ポリエチレン100%高機能不織布(タイベック[[R上]])-ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム基布:不織布両面ポリエチレンラミネート(ゴム入り)-
タイプ底なしカバー底なしカバー----
高さ(mm)1300-1300---
ハトメ数(個)なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト