ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンキャップ FH455A

通常単価(税別)
2,023
税込単価
2,225
通常出荷日:1日目

【特長】・つば付きキャップです・後ろアジャスター調整式です【用途】・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷...

詳細を確認
  • JANコード
    4580206989195
  • トラスココード
    351-6787
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
  • ISO Class
    7
  • 頭囲(cm)
    62
  • サイズ
    FREE
  • ホワイト

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

FH455A-02-FREE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FH455A-02-FREEの仕様・寸法情報

JANコード
4580206989195
トラスココード
351-6787
質量(g)
35.000
材質1
本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
ISO Class
7
頭囲(cm)
62
サイズ
FREE
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FH455A-02-FREE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,023
( 2,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つば付きキャップです
・後ろアジャスター調整式です
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に
・医薬品・バイオ・化学・包装に
【材質】
・本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンキャップ FH455Aの型番FH455A-02-FREEのページです。 型番FH455A-02-FREEに関する仕様情報を記載しております。
クリーンキャップ FH455Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンキャップ FH455A
東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02
クリーンキャップ JA470A
クリーンキャップ JA479A FREE
防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE
クリーンキャップ(男女兼用)
メーカー東洋リントフリー東洋リントフリーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,0231,110 -2,813 -2,1301,4931,293 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
JANコード4580206989195-----
トラスココード351-6787-----
質量(g)35.00040.000----
材質1本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)----
ISO Class7----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト