17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

サクションカップBL(ロングベローズ)モデル 黒色(クロロプレン)

通常単価(税別)
1,5362,284
税込単価
1,6902,512
通常出荷日:1日目

【特長】・高さ調整に適しています・小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です【材質】・クロロプレン

詳細を確認
  • 商品画像はBL20-2.10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッド外径

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
20
22.9
160-6287
3.000
1個
30
32.5
160-6291
7.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,536
( 1,690 )
1日目
2,284
( 2,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整に適しています
・小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です
【材質】
・クロロプレン

ご注意

  • 商品画像はBL20-2.10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションカップBL(ロングベローズ)モデル 黒色(クロロプレン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションカップBL(ロングベローズ)モデル 黒色(クロロプレン)
ビスカップ
WORKMASTER マルチカップ
SK-11 ビスカップ
アルミツールフック SATH-CS-BL
ツールケース(OD色シリーズ)
メーカーPIABフジ矢ワークマスターSK-11SK-11トラスコ中山
通常価格1,536-6,867673 -7881,8481,103 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目3日目1日目〜
特性・用途真空-----
パット形状多段ベローズ-----
本体種類パッド単品-----
取付方法アタッチメント式-----
材質ゴム系-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト