ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マスクライトテープ#730

通常単価(税別)
774
税込単価
851

【特長】・のり残りや汚染性が少ない、住宅メーカーの作る定番商品です【用途】・仮...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    158-1312
  • 長さ(m)
    25
  • 幅(mm)
    75

型番:

N730X06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N730X06の仕様・寸法情報

トラスココード
158-1312
長さ(m)
25
幅(mm)
75
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N730X06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
774
( 851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり残りや汚染性が少ない、住宅メーカーの作る定番商品です
【用途】
・仮止め、養生用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスクライトテープ#730の型番N730X06のページです。 型番N730X06に関する仕様情報を記載しております。
マスクライトテープ#730のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスクライトテープ#730
屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) N736Y08
新布テープ
貼ってはがせる細幅テープ
マスクライトテープ No.730
塗装養生用テープ Y09CL
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業ダイヤテックス
通常価格7745,2032,059395188 -278 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード158-1312514-2716----
長さ(m)2525-25--
幅(mm)75300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト